Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

Rondella di ritenzione in LDPE con diametro esterno di 11,0 mm | 0,433 in, diametro interno di 5,3 mm | 0,209 in e spessore di 1,3 mm | 0,051 in. Questo articolo è compatibile con le dimensioni delle viti M5.
Codice articolo:

015205008703

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0345 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

34,50 €

1000 x 0,0345 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rondella Rondella antiperdita
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Blu
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci