Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm

Rondella di ritenzione anticaduta in PVC nero - 8,4 mm | 0,331 in; 2,5 mm | 0,0984 in; spessore 2,5 mm | 0,098 in; compatibile con le dimensioni delle viti M3
Codice articolo:

032060011407

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1185 €
1000 + 0,0849 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

59,25 €

500 x 0,1185 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rondella Rondella antiperdita
Materiale (nome esteso) PVC
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci