Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 2.9 mm 5.1 mm 1.5 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 5.2 mm | 0.203 in Outside Diameter, 2.9 mm | 0.115 in Inside Diameter and 1.6 mm | 0.062 inThickness. This item is compatible with #2 screws sizes.
Codice articolo:

16FWRT002062

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0193 €
5000 - 19999 0,0173 €
20000 + 0,0156 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

19,30 €

1000 x 0,0193 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rondella Rondella antiperdita
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci