Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 9.5 mm 25.4 mm 1.5 mm PA

Rondella di ritenzione in nylon con diametro esterno di 25,4 mm | 1,000 in, diametro interno di 9,5 mm | 0,375 in e spessore di 1,6 mm | 0,062 in. Questo articolo è compatibile con le dimensioni delle viti #7.
Codice articolo:

16FWRT007062A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,113 €
1250 - 4999 0,1017 €
5000 + 0,0915 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

28,25 €

250 x 0,113 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rondella Rondella antiperdita
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci