Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 7.0 mm 12.7 mm 1.5 mm PA

Rondella di ritenzione in nylon con diametro esterno di 12,7 mm | 0,500 in, diametro interno di 7 mm | 0,277 in e spessore di 1,6 mm | 0,062 in. Questo articolo è compatibile con le dimensioni delle viti #10.
Codice articolo:

16FWRT010062A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0381 €
5000 - 19999 0,0343 €
20000 + 0,0308 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

38,10 €

1000 x 0,0381 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rondella Rondella antiperdita
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci