Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 8.7 mm 12.7 mm 0.8 mm PA

Rondella di ritenzione in nylon con diametro esterno di 12,7 mm | 0,500 in, diametro interno di 8,7 mm | 0,344 in e spessore di 0,8 mm | 0,032 in. Questo articolo è compatibile con le dimensioni delle viti 1/4.
Codice articolo:

16FWRT250032A

756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,029 €
5000 - 19999 0,0261 €
20000 + 0,0234 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

29,00 €

1000 x 0,029 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rondella Rondella antiperdita
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci