Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 11.9 mm 18.6 mm 0.8 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 18.6 mm | 0.734 in Outside Diameter, 11.9 mm | 0.470 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. This item is compatible with 5/16 screws sizes.
Codice articolo:

16FWRT312032

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,029 €
5000 - 19999 0,0261 €
20000 + 0,0234 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

29,00 €

1000 x 0,029 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rondella Rondella antiperdita
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci