Menu Ricerca

Rondella 4.0 mm 9.6 mm 2.6 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 9.7 mm | 0.380 in Outside Diameter, 4.1 mm | 0.161 in Inside Diameter and 2.6 mm | 0.103 inThickness. This item is compatible with #8 screws sizes.
Codice articolo:

16SRRW008374163

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,031 €
5000 - 19999 0,0279 €
20000 + 0,0251 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

31,00 €

1000 x 0,031 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rondella Rondelle autofissante
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci