Menu Ricerca

Rondella 9.6 mm 19.6 mm 4.5 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 19.7 mm | 0.775 in Outside Diameter, 9.7 mm | 0.381 in Inside Diameter and 4.5 mm | 0.177 inThickness. This item is compatible with 3/8 screws sizes.
Codice articolo:

16SRRW037771381

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0912 €
5000 - 19999 0,0821 €
20000 + 0,0739 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

91,20 €

1000 x 0,0912 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rondella Rondelle autofissante
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci