Menu Ricerca

Rondelle di ritegno 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Codice articolo:

173124000022

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,1478 €
500 - 999 0,1148 €
1000 + 0,0921 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

14,78 €

100 x 0,1478 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rondella Rondella piatta antiperdita
Materiale (nome esteso) Policarbonato
Colore Natural
Dimensioni vite compatibili (tutti) M3.5
Diametro esterno 10.0 mm
Diametro interno 3.6 mm
Spessore 0.8 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci