Menu Ricerca

Rondelle di finitura

Disponibile

Le rondelle di finitura garantiscono protezione da graffi e vari tipi di danni ad armadi e altre applicazioni. Coprono i fori non allineati conferendo un aspetto pulito e ordinato al complesso assemblato.

Oltre a essere un prodotto di alta qualità hanno anche ottime proprietà di isolamento termico ed elettrico. Queste rondelle sono inoltre estremamente versatili e possono essere utilizzate come piedini scorrevoli, paracolpi, piedini e distanziali.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: bianco, naturale e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2


Codice Serie: SR1946

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5 - Espandibile
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
64 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro interno Diametro esterno Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Tipo Tipo rondella Tipo vite Acquista
0,0632 € - 0,0883 € 22410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
4.3 mm
12.0 mm
M4
5 - Espandibile
Rondella antiperdita
Countersunk Screw
0,0877 € - 0,1224 € 223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
6.4 mm
16.0 mm
M6
5 - Espandibile
Rondella antiperdita
Countersunk Screw
0,0561 € - 0,0783 € 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Rondella antiperdita
Countersunk Screw
0,0472 € - 0,0661 € 1188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Rondella standard
Flat Screw
0,0906 € - 0,1265 € 1558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,1036 € - 0,1451 € Richiedi il lead time qui
Bianco
5.3 mm
18.0 mm
M5
3
Rondella antiperdita
Countersunk Screw
0,1276 € - 0,1644 € 1494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,0632 € - 0,0883 € 65848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,1094 € - 0,1519 € 541976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,0472 € - 0,0661 € Richiedi il lead time qui
Nero
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Rondella standard
Flat Screw
0,0906 € - 0,1265 € 77992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,0472 € - 0,0661 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
3.2 mm
10.2 mm
M3
5 - Espandibile
Rondella antiperdita
Countersunk Screw
0,0718 € - 0,1004 € Richiedi il lead time qui
Bianco
5.3 mm
14.0 mm
M5
5 - Espandibile
Rondella antiperdita
Countersunk Screw
0,0472 € - 0,0661 € 872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
1
Rondella standard
Countersunk Screw
0,0906 € - 0,1265 € 19765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Rondella antiperdita
Countersunk Screw
0,0561 € - 0,0783 € Richiedi il lead time qui
Bianco
4.3 mm
10.5 mm
M4
2
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,0563 € - 0,0786 € Richiedi il lead time qui
Bianco
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Rondella antiperdita
Countersunk Screw
0,0952 € - 0,1325 € 45322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,0561 € - 0,0783 € 53613 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Rondella antiperdita
Flat Screw
0,0906 € - 0,1265 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Rondella antiperdita
Flat Screw
  • di 4
Rondella di finitura 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Bianco

007011050001

Fascia di prezzo
0,0883 € - 0,0632 €

Livelli di giacenza
22410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    5 - Espandibile
Rondella di finitura 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm Nylon Bianco

007015050001

Fascia di prezzo
0,1224 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
223 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    5 - Espandibile
Rondella di finitura 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Bianco

007104050001

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1
Rondella di finitura 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Bianco

007202550001

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
1188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Bianco

007206050001

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
1558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 5.3 mm 18.0 mm 3.8 mm Nylon Bianco

007305050001

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1036 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    3
Rondella di finitura 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nylon Bianco

007406050001

Fascia di prezzo
0,1644 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
1494 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    4
Rondella di finitura 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Bianco

007505050001

Fascia di prezzo
0,0883 € - 0,0632 €

Livelli di giacenza
65848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Nero

007508059901

Fascia di prezzo
0,1519 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
541976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Nero

007202559901

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm PA Nero

007206059901

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
77992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6.6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm Nylon Bianco

007009050001

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    5 - Espandibile
Rondella di finitura 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Bianco

007013050001

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    5 - Espandibile
Rondella di finitura 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Bianco

007102550001

Fascia di prezzo
0,0661 € - 0,0472 €

Livelli di giacenza
872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella standard
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1
Rondella di finitura 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Bianco

007106050001

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
19765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    1
Rondella di finitura 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Bianco

007204050001

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Bianco

007303050001

Fascia di prezzo
0,0786 € - 0,0563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Countersunk Screw
  • Tipo
    3
Rondella di finitura 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Bianco

007404050001

Fascia di prezzo
0,1325 € - 0,0952 €

Livelli di giacenza
45322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    4
Rondella di finitura 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Bianco

007504050001

Fascia di prezzo
0,0783 € - 0,0561 €

Livelli di giacenza
53613 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2
Rondella di finitura 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nylon Bianco

007506050001

Fascia di prezzo
0,1265 € - 0,0906 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Tipo rondella
    Rondella antiperdita
  • Tipo vite
    Flat Screw
  • Tipo
    2