Menu Ricerca

Rondella di sicurezza dentata 5.1 mm 9.2 mm 0.6 mm Acciaio temperato

Questa rondella di bloccaggio è utilizzata per evitare l'allentamento di viti, dadi e bulloni. Ideale per l'uso su componenti elettrici e PCB. In acciaio zincato.
Codice articolo:

344050040952

45308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,0298 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

29,80 €

1000 x 0,0298 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Finitura Zincato
Forma rondella Rotondo
Tipo rondella Rondella di blocco
Posizione dentino External
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.0279 GBP
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci