Menu Ricerca

Rondella di sicurezza dentata 8.2 mm 14.0 mm 0.8 mm Acciaio temperato

Questa rondella di bloccaggio è utilizzata per evitare l'allentamento di viti, dadi e bulloni. Ideale per l'uso su componenti elettrici e PCB. In acciaio zincato.
Codice articolo:

344080040952

14156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,101 €
500 - 999 0,0887 €
1000 + 0,0637 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

25,25 €

250 x 0,101 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Finitura Zincato
Forma rondella Rotondo
Tipo rondella Rondella di blocco
Posizione dentino External
Prezzo/pezzo IVA inclusa 0.0941 GBP
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci