Menu Ricerca

Rondelle per pressacavo

Disponibile

Le rondelle per pressacavi sono adatte alla gamma di pressacavi e controdadi di Essentra. Realizzate in neoprene, si montano in modo semplice e veloce e garantiscono una chiusura a perfetta tenuta.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro esterno Acquista
0,065 € - 0,0723 € 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25 x 1.5 mm
29.0 mm
0,079 € - 0,079 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63 x 1.5
  • di 3
Sigillo per pressacavo M25 x 1.5 mm Neoprene Nero

467692

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,065 €

Livelli di giacenza
690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Neoprene
  • Dimensioni filettatura
    M25 x 1.5 mm
  • Diametro esterno
    29.0 mm
Sigillo per pressacavo M63 x 1.5 Neoprene Nero

467696

Fascia di prezzo
0,079 € - 0,079 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Neoprene
  • Dimensioni filettatura
    M63 x 1.5