Menu Ricerca

Rondella 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Acciaio temperato

Questa rondella piatta è realizzata in acciaio zincato DIN125 e ISO 7089.
Codice articolo:

346050040952

54574 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,025 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

25,00 €

1000 x 0,025 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni vite compatibili (tutti) M5
Diametro interno 5.3 mm
Diametro esterno 10.0 mm
Spessore 1.0 mm
Forma rondella Rotondo
Tipo rondella Rondella con foro svasato
Materiale Acciaio temperato
Materiale (nome esteso) Acciaio temperato
Finitura Zincato
Colore Natural
Specifiche DIN 125

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci