Menu Ricerca

Rondelle piatte - Metallo

Disponibile

La rondella piatta in metallo è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.

Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.

  • Materiale: acciaio, acciaio inossidabile, acciaio inossidabile 303
  • Colori: naturale, argento

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
57 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Materiale Diametro interno Diametro esterno Dimensioni vite compatibili (tutti) Spessore Acquista
2,7746 € - 2,7746 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
3,7432 € - 3,7432 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
1,4396 € - 1,4396 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
1,4396 € - 1,4396 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
1,7014 € - 1,7014 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
2,4736 € - 2,4736 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
2,7485 € - 2,7485 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
2,7092 € - 2,7092 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
3,717 € - 3,717 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
3,6515 € - 3,6515 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
2,2118 € - 2,2118 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
3,9526 € - 3,9526 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
2,8793 € - 2,8793 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
1,9108 € - 1,9108 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
1,5444 € - 1,5444 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
2,8139 € - 2,8139 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
3,5468 € - 3,5468 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
4,8164 € - 4,8164 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
2,4474 € - 2,4474 € Richiedi il lead time qui
Acciaio inossidabile
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
1,9763 € - 1,9763 € Richiedi il lead time qui
Acciaio
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
  • di 3
Rondella 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Acciaio

1504923

Fascia di prezzo
2,7746 € - 2,7746 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M10
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Spessore
    6.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Acciaio

1504927

Fascia di prezzo
3,7432 € - 3,7432 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M12
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    7.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Acciaio

1504931

Fascia di prezzo
1,4396 € - 1,4396 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Acciaio

1504929

Fascia di prezzo
1,4396 € - 1,4396 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro esterno
    10.0 mm
  • Spessore
    2.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella di finitura 5.0 mm 16.0 mm M5 Acciaio

1504936

Fascia di prezzo
1,7014 € - 1,7014 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M5
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella di finitura 5.0 mm 16.0 mm M5 Acciaio inossidabile

1504912

Fascia di prezzo
2,4736 € - 2,4736 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M5
  • Diametro interno
    5.0 mm
  • Diametro esterno
    16.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella di finitura 6.0 mm 20.0 mm M6 Acciaio inossidabile

1504916

Fascia di prezzo
2,7485 € - 2,7485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M6
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

1504915

Fascia di prezzo
2,7092 € - 2,7092 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M6
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella di finitura 8.0 mm 26.0 mm M8 Acciaio inossidabile

1504920

Fascia di prezzo
3,717 € - 3,717 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M8
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    26.0 mm
  • Spessore
    5.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

1504919

Fascia di prezzo
3,6515 € - 3,6515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M8
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    26.0 mm
  • Spessore
    5.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Acciaio

1504921

Fascia di prezzo
2,2118 € - 2,2118 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M10
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    6.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella di finitura 12.0 mm 40.0 mm M12 Acciaio

1504928

Fascia di prezzo
3,9526 € - 3,9526 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M12
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    40.0 mm
  • Spessore
    7.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Acciaio inossidabile

1504917

Fascia di prezzo
2,8793 € - 2,8793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M8
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    5.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella di finitura 6.0 mm 20.0 mm M6 Acciaio

1504940

Fascia di prezzo
1,9108 € - 1,9108 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M6
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella di finitura 4.0 mm 13.0 mm M4 Acciaio

1504932

Fascia di prezzo
1,5444 € - 1,5444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M4
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro esterno
    13.0 mm
  • Spessore
    3.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Acciaio

1504925

Fascia di prezzo
2,8139 € - 2,8139 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M12
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    7.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Acciaio inossidabile

1504897

Fascia di prezzo
3,5468 € - 3,5468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M10
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro esterno
    25.0 mm
  • Spessore
    6.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Acciaio inossidabile

1504901

Fascia di prezzo
4,8164 € - 4,8164 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M12
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Spessore
    7.5 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Acciaio inossidabile

1504913

Fascia di prezzo
2,4474 € - 2,4474 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M6
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    15.0 mm
  • Spessore
    4.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo
Rondella di finitura 8.0 mm 20.0 mm M8 Acciaio

1504942

Fascia di prezzo
1,9763 € - 1,9763 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite compatibili (tutti)
    M8
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Spessore
    5.0 mm
  • Forma rondella
    Rotondo