Menu Ricerca

Rondella 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PP

Rondella tonda e piatta in polipropilene (PP), che offre una buona resistenza elettrica e chimica per i gruppi di fissaggio. Prodotto secondo le specifiche DIN 125.
Codice articolo:

0050410300VR

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0461 €
1000 - 1999 0,0437 €
2000 + 0,0396 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

4,61 €

100 x 0,0461 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 8.4 mm
Diametro esterno 16.0 mm
Spessore 1.6 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Specifiche DIN 125
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 0050410300VR sostituisce:

M8 N/A 8.4 mm (ID) 16.0 mm (OD)
Codice articolo: 585040000011

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci