Menu Ricerca

Rondella 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PVDF

Questa rondella piatta tonda in PVDF (polivinildenfluoruro) offre un'eccellente resistenza alla temperatura, alle sostanze chimiche e ai raggi UV. Sterilizzabile con i raggi gamma, a vapore e mediante sterilizzazione EtO, è ideale da utilizzare nelle applicazioni mediche. A norma DIN 125 e classificato V0 secondo UL94.
Codice articolo:

0050410500VR

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2262 €
1000 - 1999 0,2167 €
2000 + 0,195 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

22,62 €

100 x 0,2262 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 8.4 mm
Diametro esterno 16.0 mm
Spessore 1.6 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Natural
Materiale (nome esteso) PVDF
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Specifiche DIN 125
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci