Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,3836 € |
1000 - 1999 | 0,3662 € |
2000 + | 0,3286 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro interno | 10.5 mm |
---|---|
Diametro interno | 0.413 in |
Diametro esterno | 20.0 mm |
Diametro esterno | 0.787 in |
Spessore | 2.0 mm |
Spessore | 0.079 in |
Tipo rondella | Rondella piatta |
Forma rondella | Rotondo |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | PVDF |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Specifiche | DIN 125 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.