Menu Ricerca

Rondella 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

Rondella piatta e rotonda in poliammide (PA 6) naturale, usata per isolare il rivetto da elettricità e umidità. Il PA offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza agli agenti chimici e all'abrasione, rendendolo ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo:

033040100001

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1224 €
1000 + 0,0877 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

61,20 €

500 x 0,1224 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 4.3 mm
Diametro esterno 18.0 mm
Spessore 2.0 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci