Menu Ricerca

Rondella 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

Questa rondella piatta standard è realizzata in nylon naturale ed è disponibile anche in misure imperiali. Il nylon offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza alle temperature, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendolo ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo:

033080100001

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,6176 €
500 - 999 0,4711 €
1000 + 0,3813 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

61,76 €

100 x 0,6176 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo rondella Rondella piatta
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci