Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1499 € |
10000 - 19999 | 0,1433 € |
20000 + | 0,1285 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro interno | 3.1 mm |
---|---|
Diametro interno | 0.122 in |
Diametro esterno | 5.0 mm |
Diametro esterno | 0.197 in |
Spessore | 2.0 mm |
Spessore | 0.079 in |
Tipo rondella | Rondella piatta |
Forma rondella | Rotondo |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Poliossimetilene |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Specifiche | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.