Menu Ricerca

Rondella 6.2 mm 16.0 mm 1.0 mm PA

Rondella piatta e rotonda in poliammide nero (PA 66), usata per isolare il rivetto da elettricità e umidità. Il PA 66 offre un buon equilibrio tra tenuta meccanica e una buona resistenza alle temperature, agli agenti chimici e all'abrasione, rendendolo ideale per numerose applicazioni industriali.
Codice articolo:

1340130

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,3005 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

300,50 €

1000 x 0,3005 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 6.2 mm
Diametro esterno 16.0 mm
Spessore 1.0 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci