Menu Ricerca

N/A 12.8 mm (ID) 50.0 mm (OD)

Questa rondella piatta standard è realizzata in nylon naturale che offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Codice articolo:

17W19061

1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,5943 €
1250 - 2499 0,5084 €
2500 + 0,4453 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

148,58 €

250 x 0,5943 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 12.8 mm
Diametro esterno 50.0 mm
Spessore 3.1 mm
Tipo rondella Rondella piatta
Forma rondella Rotondo
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci