HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Ricerca

Rotelle

Disponibile

Offriamo un'ampia selezione di rotelle per soddisfare diverse applicazioni in numerosi settori. Sono disponibili in poliammide, poliuretano, gomma e materiale termoplastico. Potrete scegliere tra una vasta gamma di colori - rosso, blu, grigio, nero e bianco - oltre a dimensioni e capacità di carico per soddisfare le vostre necessità.

Codice Serie: SR5629 ,SR5646, SR5767

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Colore Materiale ruota Capacità di carico Acquista
2,9017 € - 2,9017 € 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
PA
7,3925 € - 14,6537 € Richiedi il lead time qui
Nero
PP
2,0864 € - 2,0864 € Richiedi il lead time qui
Bianco
PA
4,9467 € - 6,9227 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
PA
0,3855 € - 0,5388 € 3510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PP
4,5736 € - 8,6471 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Acciaio
32,5132 € - 95,583 € Richiedi il lead time qui
Rosso
Ghisa
0,5706 € - 0,5941 € 52020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
PA
1,4232 € - 2,0035 € Richiedi il lead time qui
Nero
PP
37,8468 € - 111,2814 € Richiedi il lead time qui
Rosso
Ghisa
1,0543 € - 1,1731 € 1706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
PA
3,0261 € - 3,0261 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
PA
0,6162 € - 0,6162 € 9373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PP
6,1627 € - 6,1627 € 3640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Plastica
2,2937 € - 2,5424 € 6912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Plastica
3,9242 € - 3,9242 € 2041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Plastica
102,0027 € - 299,8649 € Richiedi il lead time qui
Rosso
Ghisa
68,771 € - 202,1636 € Richiedi il lead time qui
Rosso
Ghisa
0,7157 € - 1,0017 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PP
2,9017 € - 2,9017 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Plastica
  • di 3
Ruota 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Bianco

491140

Fascia di prezzo
2,9017 € - 2,9017 €

Livelli di giacenza
157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926300090
Rotella sferica Piastra quadrata 45.0 mm 15.0 kg PP Nero

499610

Fascia di prezzo
14,6537 € - 7,3925 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Ruota 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Bianco

491141

Fascia di prezzo
2,0864 € - 2,0864 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926300090
Ruota 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Bianco

1337480

Fascia di prezzo
6,9227 € - 4,9467 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    7326909890
Ruota 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Nero

1337481

Fascia di prezzo
0,5388 € - 0,3855 €

Livelli di giacenza
3510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Ruota 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Acciaio Nero

491135

Fascia di prezzo
8,6471 € - 4,5736 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    9403991090
Ruota 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Ghisa Rosso

1337466

Fascia di prezzo
95,583 € - 32,5132 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926300090
Ruota 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Bianco

491138

Fascia di prezzo
0,5941 € - 0,5706 €

Livelli di giacenza
52020 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Ruota 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Nero

1337484

Fascia di prezzo
2,0035 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Ruota 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Ghisa Rosso

1337467

Fascia di prezzo
111,2814 € - 37,8468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926300090
Ruota 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Bianco

491139

Fascia di prezzo
1,1731 € - 1,0543 €

Livelli di giacenza
1706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Ruota 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Bianco

491142

Fascia di prezzo
3,0261 € - 3,0261 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3926909790
Ruota 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Nero

1337482

Fascia di prezzo
0,6162 € - 0,6162 €

Livelli di giacenza
9373 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Ruota 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Plastica Grigio

491145

Fascia di prezzo
6,1627 € - 6,1627 €

Livelli di giacenza
3640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    4016999790
Ruota 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Plastica Nero

491146

Fascia di prezzo
2,5424 € - 2,2937 €

Livelli di giacenza
6912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    9403991090
Ruota 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Plastica Nero

491147

Fascia di prezzo
3,9242 € - 3,9242 €

Livelli di giacenza
2041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Ruota 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Ghisa Rosso

1337470

Fascia di prezzo
299,8649 € - 102,0027 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3923509000
Ruota 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Ghisa Rosso

1337469

Fascia di prezzo
202,1636 € - 68,771 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Ghisa
  • Colore
    Rosso
  • Codice doganale
    3926300090
Ruota 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Nero

1337483

Fascia di prezzo
1,0017 € - 0,7157 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Polipropilene
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Ruota 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Plastica Grigio

491144

Fascia di prezzo
2,9017 € - 2,9017 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota (nome esteso)
    Plastica
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    4016999790
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request