Le nostre ruote Float-on sono progettate per l'uso in condizioni di bagnato e di asciutto. Assicurano il movimento omogeneo di materiali piani delicati o lucidi. Le sfere sono disponibili in due materiali e colori. La sfere in poliuretano rosso (Shore A 90-95) è più resistente all'usura. La gomma nera (Shore A 80-85) è adatta alla maggior parte delle altre applicazioni. L'altezza regolabile le rende molto pratiche da usare. Sono dotate di un perno zincato. Sono disponibili opzioni destrorse o sinistrorse in base alle vostre necessità. Il prodotto è fornito interamente o parzialmente assemblato ed è disponibile anche nella versione "solo con sfera".
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Capacità di carico | Acquista |
---|---|---|---|---|
2,8182 € - 6,4207 € | Richiedi il lead time qui |
20.0 kg
20.0 kg
|
||
7,9347 € - 17,9087 € | Richiedi il lead time qui |
20.0 kg
20.0 kg
|
||
15,8901 € - 34,3119 € | Richiedi il lead time qui |
20.0 kg
20.0 kg
|
||
7,6058 € - 16,9917 € | Richiedi il lead time qui |
20.0 kg
20.0 kg
|
||
10,9328 € - 23,6245 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.0 kg
15.0 kg
|
||
1,6412 € - 3,7271 € | Richiedi il lead time qui |
15.0 kg
15.0 kg
|
||
6,0608 € - 13,254 € | Richiedi il lead time qui |
15.0 kg
15.0 kg
|
||
10,9328 € - 23,9045 € | Richiedi il lead time qui |
15.0 kg
15.0 kg
|
||
4,2516 € - 9,4362 € | Richiedi il lead time qui |
15.0 kg
15.0 kg
|
||
6,523 € - 14,095 € | Richiedi il lead time qui |
15.0 kg
15.0 kg
|
||
6,3012 € - 14,1218 € | Richiedi il lead time qui |
15.0 kg
15.0 kg
|
||
15,8901 € - 34,3119 € | Richiedi il lead time qui |
20.0 kg
20.0 kg
|
||
7,9347 € - 17,6893 € | Richiedi il lead time qui |
20.0 kg
20.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare