491042
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 11 | 34,2694 € |
12 + | 18,0736 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale ruota | Plastica |
---|---|
Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
Colore | Grigio |
Tipo rotella | Ruota girevole con piastra e freno |
Tipo di montaggio | Vite o striscia autoadesiva |
Capacità di carico | 80.0 kg |
Capacità di carico | 80.0 kg |
Larghezza ruota | 28.0 mm |
Larghezza ruota | 1.102 in |
Diametro ruota | 125.0 mm |
Diametro ruota | 4.921 in |
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
Finitura alloggiamento ruota | Zincato |
Altezza totale | 159.0 mm |
Altezza totale | 6.26 in |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare