Menu Ricerca

Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Grigio scuro

Le ruote in gomma naturale nera sono adatte per applicazioni gravose come carrelli, armadi, attrezzature per rifiuti e postazioni di lavoro.
Codice articolo:

491048

16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 15 21,3277 €
16 + 11,2338 €
Confezione standard: 16

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

21,33 €

1 x 21,3277 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Grigio scuro
Tipo rotella Ruota con foro per montaggio a vite
Tipo di montaggio Foro per bullone
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Finitura alloggiamento ruota Zincato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci