491062
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 31 | 13,6091 € |
32 + | 7,1714 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Materiale ruota | Plastica |
---|---|
Materiale alloggiamento ruota | Acciaio |
Colore | Grigio scuro |
Tipo rotella | Ruota girevole con piastra |
Tipo di montaggio | Vite o striscia autoadesiva |
Capacità di carico | 60.0 kg |
Capacità di carico | 60.0 kg |
Larghezza ruota | 24.0 mm |
Larghezza ruota | 0.945 in |
Diametro ruota | 75.0 mm |
Diametro ruota | 2.953 in |
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) | Acciaio |
Finitura alloggiamento ruota | Zincato |
Altezza totale | 106.0 mm |
Altezza totale | 4.173 in |
Codice doganale | 8302200090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare