Menu Ricerca

Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite 47.0 mm Grigio

Le ruote in gomma naturale grigia sono adatte per applicazioni gravose come carrelli, armadi, attrezzature per rifiuti e postazioni di lavoro.
Codice articolo:

494741

782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 15,7273 €
40 + 8,0695 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

15,73 €

1 x 15,7273 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Grigio
Tipo rotella Ruota girevole con piastra
Tipo di montaggio Screw On
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Finitura alloggiamento ruota Zincato
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci