Menu Ricerca

Ruota con codolo filettato 63.0 mm 60.0 kg Grigio scuro

I piedini di gomma naturale nera sono adatti per applicazioni gravose come trolley, armadi, attrezzature per rifiuti e postazioni di lavoro.
Codice articolo:

497962

190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 35 20,5152 €
36 + 10,3495 €
Confezione standard: 36

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

20,52 €

1 x 20,5152 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Plastica
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Grigio scuro
Tipo rotella Ruota con perno filettato e freno
Tipo di montaggio Threaded Stem
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Finitura alloggiamento ruota Zincato
Codice doganale 8302200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci