Menu Ricerca

Ruote per uso industriale

Disponibile

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
155 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
12,4359 € - 28,9883 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota con perno filettato
80.0 kg
66,5602 € - 73,9527 € 1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
400.0 kg
10,156 € - 19,7608 € 932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
100.0 kg
15,9318 € - 51,5347 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
77,1446 € - 81,2208 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
60,2316 € - 60,2316 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
102,362 € - 107,7371 € Richiedi il lead time qui
175.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
8,4702 € - 16,772 € Richiedi il lead time qui
75.0 mm
Ruota con perno filettato
60.0 kg
22,7578 € - 22,7578 € 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
100.0 kg
93,1041 € - 98,0232 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
175.0 mm
Ruota girevole con piastra
650.0 kg
53,1155 € - 103,3887 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
160.0 kg
66,8089 € - 66,8089 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
17,5623 € - 34,7917 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota con perno filettato
120.0 kg
116,5114 € - 122,6327 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
11,524 € - 11,524 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con piastra fissa
100.0 kg
8,7051 € - 8,7051 € 1904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
50.0 kg
27,2486 € - 30,2747 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra
25,8806 € - 28,7686 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
11,1923 € - 21,763 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
60.0 kg
24,0291 € - 26,6821 € Richiedi il lead time qui
180.0 mm
Ruota girevole con piastra
170.0 kg
  • di 8
Rotella 125.0 mm (DIA) 32.0 mm (W) Nylon

497940

Fascia di prezzo
28,9883 € - 12,4359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 150.0 mm 400.0 kg Foro per vite Rosso

491125

Fascia di prezzo
73,9527 € - 66,5602 €

Livelli di giacenza
1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Ghisa
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 80.0 mm 100.0 kg Foro per vite Bianco

494761

Fascia di prezzo
19,7608 € - 10,156 €

Livelli di giacenza
932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per vite 95.0 mm Bianco

494766

Fascia di prezzo
51,5347 € - 15,9318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 150.0 mm 400.0 kg Foro per vite 132.0 mm Rosso

491128

Fascia di prezzo
81,2208 € - 77,1446 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Ghisa
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 80.0 mm 160.0 kg Foro per vite 100.0 mm Rosso

494787

Fascia di prezzo
60,2316 € - 60,2316 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Ghisa
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 175.0 mm 650.0 kg Foro per vite 132.0 mm Rosso

491129

Fascia di prezzo
107,7371 € - 102,362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Ghisa
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nylon

497937

Fascia di prezzo
16,772 € - 8,4702 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 150.0 mm 100.0 kg Foro per vite Bianco

499818

Fascia di prezzo
22,7578 € - 22,7578 €

Livelli di giacenza
84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 175.0 mm 650.0 kg Foro per vite Rosso

491126

Fascia di prezzo
98,0232 € - 93,1041 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Ghisa
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 80.0 mm 160.0 kg Foro per vite Rosso

494784

Fascia di prezzo
103,3887 € - 53,1155 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PU
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 100.0 mm 225.0 kg Foro per vite 100.0 mm Rosso

494788

Fascia di prezzo
66,8089 € - 66,8089 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Ghisa
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 125.0 mm (DIA) 44.0 mm (W) Nylon

497969

Fascia di prezzo
34,7917 € - 17,5623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 200.0 mm 700.0 kg Foro per vite 132.0 mm Rosso

491130

Fascia di prezzo
122,6327 € - 116,5114 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Ghisa
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    A vite
Ruota con piastra fissa 125.0 mm 37.5 mm Nero

491074

Fascia di prezzo
11,524 € - 11,524 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite Nero

491080

Fascia di prezzo
8,7051 € - 8,7051 €

Livelli di giacenza
1904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 200.0 mm 170.0 kg Foro per vite 129.0 mm Nero

491086

Fascia di prezzo
30,2747 € - 27,2486 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Gomma
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 150.0 mm 140.0 kg Foro per vite 133.0 mm Nero

491090

Fascia di prezzo
28,7686 € - 25,8806 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 80.0 mm (DIA) 22.0 mm (W) Plastica

494451

Fascia di prezzo
21,763 € - 11,1923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Bolt Hole
Rotella 180.0 mm 170.0 kg Foro per vite Nero

491085

Fascia di prezzo
26,6821 € - 24,0291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Gomma
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite