Menu Ricerca

Ruote per uso industriale

Disponibile

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
155 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
19,5106 € - 36,997 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra
110.0 kg
7,3372 € - 14,2765 € 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con piastra fissa
100.0 kg
51,1119 € - 150,2807 € 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Ruota con piastra fissa
611.8 kg
18,2671 € - 36,1846 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
10,7502 € - 21,2987 € 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato
19,9528 € - 65,6662 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
10,5429 € - 20,0219 € 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
80.0 kg
55,5059 € - 109,9756 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota con piastra fissa
330.0 kg
5,4442 € - 10,3301 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Ruota girevole con piastra
55.0 kg
102,1133 € - 142,9448 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota con piastra fissa
713.8 kg
7,1714 € - 13,6091 € 10514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
60.0 kg
5,9554 € - 11,8971 € 237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
60.0 kg
8,7604 € - 16,6269 € 231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con piastra fissa
80.0 kg
125,0922 € - 367,7945 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
611.8 kg
13,1683 € - 26,9861 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
100.0 kg
11,3029 € - 23,591 € 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
60.0 kg
153,6536 € - 451,7416 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra
713.8 kg
14,4533 € - 28,1177 € 146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con piastra fissa
150.0 kg
24,0291 € - 45,5281 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
150.0 kg
31,5459 € - 59,7756 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
180.0 mm
Ruota girevole con piastra
180.0 kg
  • di 8
Rotella 125.0 mm 110.0 kg Foro per vite Nero

491103

Fascia di prezzo
36,997 € - 19,5106 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Capacità di carico
    110.0 kg
Ruota con piastra fissa 80.0 mm 30.0 mm Nero

494769

Fascia di prezzo
14,2765 € - 7,3372 €

Livelli di giacenza
308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    A vite
Ruota con piastra fissa 45.0 mm Anello marrone/rosso

1337440

Fascia di prezzo
150,2807 € - 51,1119 €

Livelli di giacenza
14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio inossidabile
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    A vite
Ruota con codolo filettato 80.0 mm 100.0 kg Bianco

497970

Fascia di prezzo
36,1846 € - 18,2671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 80.0 mm 100.0 kg Bianco

497967

Fascia di prezzo
21,2987 € - 10,7502 €

Livelli di giacenza
215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 100.0 mm 120.0 kg Bianco

497971

Fascia di prezzo
65,6662 € - 19,9528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per vite Bianco

491016

Fascia di prezzo
20,0219 € - 10,5429 €

Livelli di giacenza
168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Ruota con piastra fissa 150.0 mm 48.0 mm Bianco

499662

Fascia di prezzo
109,9756 € - 55,5059 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 50.0 mm 55.0 kg Foro per vite Bianco

491012

Fascia di prezzo
10,3301 € - 5,4442 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Ruota con piastra fissa 200.0 mm 50.0 mm Anello marrone/rosso

1337449

Fascia di prezzo
142,9448 € - 102,1133 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per vite Bianco

491015

Fascia di prezzo
13,6091 € - 7,1714 €

Livelli di giacenza
10514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

490998

Fascia di prezzo
11,8971 € - 5,9554 €

Livelli di giacenza
237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Bolt Hole
Ruota con piastra fissa 100.0 mm 27.0 mm Bianco

491011

Fascia di prezzo
16,6269 € - 8,7604 €

Livelli di giacenza
231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 150.0 mm 45.0 mm 611.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

1337444

Fascia di prezzo
367,7945 € - 125,0922 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 80.0 mm 100.0 kg Foro per bullone Bianco

494773

Fascia di prezzo
26,9861 € - 13,1683 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Bolt Hole
Rotella 75.0 mm 60.0 kg Codolo filettato Bianco

497943

Fascia di prezzo
23,591 € - 11,3029 €

Livelli di giacenza
448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 200.0 mm 713.8 kg Foro per vite Anello marrone/rosso

1337447

Fascia di prezzo
451,7416 € - 153,6536 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Anello marrone/rosso
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Ruota con piastra fissa 125.0 mm 39.0 mm Bianco

494771

Fascia di prezzo
28,1177 € - 14,4533 €

Livelli di giacenza
146 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 150.0 mm 150.0 kg Foro per vite Nero

491104

Fascia di prezzo
45,5281 € - 24,0291 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Capacità di carico
    150.0 kg
Rotella 180.0 mm 180.0 kg Foro per vite Nero

491106

Fascia di prezzo
59,7756 € - 31,5459 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
  • Capacità di carico
    180.0 kg