Menu Ricerca

Sella di cablaggio con bloccaggio

In produzione

Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.

Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colore: naturale
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Altezza interno Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
LWS-SR-3-01 0,1727 € - 0,1975 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
18.3 mm
Richiedi il lead time qui
31.0 mm
27.4 mm
0,1123 € - 0,1354 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0,1727 € - 0,1975 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
3.6 mm
0,1123 € - 0,1354 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0,3095 € - 0,3357 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
8.6 mm
0,1879 € - 0,2432 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
4.8 mm
26.2 mm
0.4 - 2.0 mm
0,0978 € - 0,1365 € Richiedi il lead time qui
11.0 mm
4.8 mm
2.8 mm
0.4 - 2.0 mm
0,1727 € - 0,1975 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
25.4 mm
  • di 3
Passacavo 18.3 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-SR-3-01

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    Rivetto/Vite
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Altezza interno
    18.3 mm
Passacavo 27.5 mm 31.0 mm PA Naturale

HCS3-01A4-RT


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Altezza interno
    27.4 mm
Sella di cablaggio A incastro 2.5 mm 8.0 mm PA

FCWSS-1-01BK

Fascia di prezzo
0,1354 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Flat Cable
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
Passacavo 3.6 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-SR-1-01

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    Rivetto/Vite
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Altezza interno
    3.6 mm
Sella di cablaggio A incastro 2.5 mm 8.0 mm PA

FCWSS-2-01BK

Fascia di prezzo
0,1354 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Flat Cable
  • Diametro foro compatibile
    4.0 mm
Sella di cablaggio 8.6 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-SR-2-01

Fascia di prezzo
0,3357 € - 0,3095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    Rivetto/Vite
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Altezza interno
    8.6 mm
Passacavo 26.2 mm 11.0 mm PA Naturale

143010300002

Fascia di prezzo
0,2432 € - 0,1879 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular;Locking
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 2.8 mm 11.0 mm PA Naturale

143010000002

Fascia di prezzo
0,1365 € - 0,0978 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular;Locking
  • Diametro foro compatibile
    4.8 mm
Passacavo 25.4 mm 11.1 mm PA Naturale

LWS-SR-4-01

Fascia di prezzo
0,1975 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Natural
  • Stile raccordo
    Rivetti
  • Materiale
    PA
  • Tipo sella
    Rectangular
  • Altezza interno
    25.4 mm