Menu Ricerca

Clip fermacavo Montaggio a vite, adesivo 9.0 mm PA Nero

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 9 mm.
Codice articolo:

460288

2557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2929 €
1000 - 1999 0,2777 €
2000 + 0,2501 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

29,29 €

100 x 0,2929 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Metodo di montaggio Montaggio a vite, adesivo
Lunghezza base 29.4 mm
Larghezza base 13.4 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 9.0 mm
Diametro massimo cavo compatibile 9.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Altezza totale 14.0 mm
Lunghezza totale 29.4 mm
Larghezza totale 13.4 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci