Menu Ricerca

Sella di cablaggio con montaggio adesivo/a vite

Disponibile

Fili e cavi scivolano senza fatica in queste selle di cablaggio rotonde. La sella di cablaggio trattiene e instrada i fili passanti, senza bisogno di un meccanismo di bloccaggio.

Queste selle di cablaggio sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite o con retro autoadesivo. L'opzione adesiva è supportata da un nastro adesivo di alta qualità.

La forma rotonda rende queste selle di cablaggio idonee all'uso con un'ampia gamma di diametri di cavi.

Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.

  • Materiale: poliammide 6 (PA 6 o nylon 6/6)
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 V0 e UL94 V2
  • Intervallo di temperatura: da -40 C a 85 C

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
11 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Standard infiammabilità del materiale Lunghezza totale Colore Diametro massimo cavo compatibile Larghezza totale Altezza totale Acquista
0,3172 € - 0,371 € 536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
38.5 mm
Nero
16.4 mm
20.5 mm
0,245 € - 0,2846 € 5172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
25.8 mm
Nero
13.4 mm
9.1 mm
0,2747 € - 0,3215 € 9750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
35.5 mm
Nero
16.4 mm
16.5 mm
0,3059 € - 0,3583 € 945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
36.5 mm
Nero
16.4 mm
18.5 mm
0,3356 € - 0,3937 € 981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
42.0 mm
Nero
16.4 mm
22.5 mm
0,4593 € - 0,4593 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-0
25.4 mm
Naturale
15.9 mm
21.6 mm
24.1 mm
0,41 € - 0,41 € 741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
25.4 mm
Naturale
25.4 mm
24.1 mm
0,361 € - 0,3915 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
25.4 mm
Naturale
15.9 mm
25.4 mm
24.1 mm
0,4202 € - 0,4202 € 2109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
25.4 mm
Naturale
25.4 mm
37.1 mm
0,2563 € - 0,3002 € 13557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
29.4 mm
Nero
13.4 mm
14.0 mm
0,4715 € - 0,4715 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-0
25.4 mm
Naturale
25.4 mm
31.5 mm
37.1 mm
Clip fermacavo 16.0 mm 20.5 mm 38.5 mm Nylon 6/6 Nero

10245750

Fascia di prezzo
0,371 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio a vite, adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip fermacavo 6.0 mm 9.1 mm 25.8 mm Nylon 6/6 Nero

10245712

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,245 €

Livelli di giacenza
5172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio a vite, adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip fermacavo 12.0 mm 16.5 mm 35.5 mm Nylon 6/6 Nero

10245736

Fascia di prezzo
0,3215 € - 0,2747 €

Livelli di giacenza
9750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio a vite, adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip fermacavo 14.0 mm 18.5 mm 36.5 mm Nylon 6/6 Nero

10245743

Fascia di prezzo
0,3583 € - 0,3059 €

Livelli di giacenza
945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio a vite, adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip fermacavo 18.0 mm 22.5 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245767

Fascia di prezzo
0,3937 € - 0,3356 €

Livelli di giacenza
981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio a vite, adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip fermacavo Montaggio a vite 15.9 mm PA Naturale

10168950

Fascia di prezzo
0,4593 € - 0,4593 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive, Screw Mount
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
Clip fermacavo 15.9 mm 24.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10168943

Fascia di prezzo
0,41 € - 0,41 €

Livelli di giacenza
741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Temperatura di esercizio massima
    85 °C
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
Clip fermacavo Montaggio a vite 15.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10168936

Fascia di prezzo
0,3915 € - 0,361 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Screw
  • Lunghezza base
    25.4 mm
  • Larghezza base
    25.4 mm
Clip fermacavo 25.4 mm 37.1 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10168967

Fascia di prezzo
0,4202 € - 0,4202 €

Livelli di giacenza
2109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Temperatura di esercizio massima
    85 °C
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
Clip fermacavo 9.0 mm 14.0 mm 29.4 mm Nylon 6/6 Nero

10245729

Fascia di prezzo
0,3002 € - 0,2563 €

Livelli di giacenza
13557 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Fisso
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Montaggio a vite, adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Clip fermacavo Montaggio a vite 25.4 mm PA Naturale

10168974

Fascia di prezzo
0,4715 € - 0,4715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Con adesivo
  • Materiale base
    Nylon
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adhesive, Screw Mount
  • Lunghezza base
    25.4 mm