Menu Ricerca

Clip fermacavo Montaggio a vite, adesivo 12.0 mm PA Nero

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 12 mm.
Codice articolo:

460289

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3136 €
1000 - 1999 0,2984 €
2000 + 0,268 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

31,36 €

100 x 0,3136 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Metodo di montaggio Montaggio a vite, adesivo
Lunghezza base 34.8 mm
Larghezza base 16.5 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 12.0 mm
Diametro massimo cavo compatibile 12.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Lunghezza totale 35.5 mm
Larghezza totale 16.4 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci