Menu Ricerca

Clip fermacavo Montaggio a vite, adesivo 14.0 mm PA Nero

This cable clamp is made of black nylon and can be either fixed with adhesive or a 4.4 mm diameter screw. It has a flammability rating UL94-V-2. It holds a cable diameter of 14 mm.
Codice articolo:

460290

545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3495 €
1000 - 1999 0,3316 €
2000 + 0,2984 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

34,95 €

100 x 0,3495 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Nero
Metodo di montaggio Montaggio a vite, adesivo
Lunghezza base 36.5 mm
Larghezza base 16.4 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 14.0 mm
Diametro massimo cavo compatibile 14.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Altezza totale 18.5 mm
Lunghezza totale 36.5 mm
Larghezza totale 16.4 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci