460291
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,362 € |
1000 - 1999 | 0,344 € |
2000 + | 0,3095 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Regolazione | Fisso |
---|---|
Colore | Nero |
Metodo di montaggio | Montaggio a vite, adesivo |
Lunghezza base | 38.5 mm |
Lunghezza base | 1.516 in |
Larghezza base | 16.4 mm |
Larghezza base | 0.646 in |
Intervallo diametro cavo compatibile | 16.0 mm |
Intervallo diametro cavo compatibile | 0.63 in |
Diametro massimo cavo compatibile | 16.0 mm |
Diametro massimo cavo compatibile | 0.63 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Altezza totale | 20.5 mm |
Altezza totale | 0.807 in |
Lunghezza totale | 38.5 mm |
Lunghezza totale | 1.516 in |
Larghezza totale | 16.4 mm |
Larghezza totale | 0.646 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.