Menu Ricerca

Clip fermacavo Adesivo 15.9 mm PA Naturale

This round wire saddle on base is made of natural nylon 6/6. The base is with adhesive tape.
Codice articolo:

RWSB-10-01A-RT

1741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,40 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

400,00 €

1000 x 0,40 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Materiale base Adesivo a base acrilica
Colore Natural
Metodo di montaggio Adesivo
Lunghezza base 25.4 mm
Larghezza base 25.4 mm
Intervallo diametro cavo compatibile 15.9 mm
Diametro massimo cavo compatibile 15.9 mm
Temperatura di esercizio massima 85 °C
Temperatura minima di esercizio -40 °C
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Altezza totale 24.1 mm
Lunghezza totale 25.4 mm
Larghezza totale 21.6 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci