Le selle di cablaggio con blocco a cerniera offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.
Il sistema di ingresso con blocco a cerniera superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Lunghezza totale | Altezza interno | Dimensioni foro | Larghezza totale | Intervallo spessore pannello | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1837 € - 0,21 € | Richiedi il lead time qui |
0.642 in
16.3 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
Adesivo
|
||
0,1299 € - 0,1604 € | 7119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Adesivo
|
||
0,376 € - 0,4643 € | 18843 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.642 in
16.3 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
Adesivo
|
||
WSLTB-03A-19A | 0,376 € - 0,4643 € | 2475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
Adesivo
|
|
0,1492 € - 0,1713 € | 809 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
A scatto
|
||
0,414 € - 0,5111 € | Richiedi il lead time qui |
0.421 in
10.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Adesivo
|
||
0,3261 € - 0,3813 € | 4454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.441 in
11.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Adesivo
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.