Menu Ricerca

Clip fermacavo A scatto 0.7 mm 2 mm PA Grigio

Questo fermacavi con montaggio a pressione è stato progettato per essere utilizzato con fasci di cavi separando la clip alla base. È ideale per montare il fascio di cavi su fori già praticati in un alloggiamento. Realizzato in nylon.
Codice articolo:

101001400202

9916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1975 €
1000 + 0,1519 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

98,75 €

500 x 0,1975 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Metodo di montaggio A scatto
Intervallo diametro cavo compatibile 2.0 mm
Altezza totale 23.7 mm
Larghezza totale 7.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Intervallo spessore pannello compatibile 0.7 - 2 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci