Menu Ricerca

Clip fermacavo A scatto 1.3 mm 1.5 mm PA Naturale

This plug-in clamps have a split design that allows bundles to be loaded by separating the clip at the base. The bundle is held securely in place; removable only by removing the clip. This will hold a maximum cable bundle diameter of 6.4 mm | .250 in. They are mounted into a 6.4 mm | .250 in hole diameter in a 1.3 - 1.5 mm | .050 - .060 in maximum panel thickness.
Codice articolo:

SRC-4-01

7756 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1686 €
5000 + 0,1518 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

168,60 €

1000 x 0,1686 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio A scatto
Intervallo diametro cavo compatibile 6.4 mm
Diametro foro compatibile 8.4 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Altezza totale 19.1 mm
Larghezza totale 5.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E71558
Intervallo spessore pannello compatibile 1.3 - 1.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci