Menu Ricerca

Clip fermacavo A scatto 1.3 mm 1.5 mm PA Naturale

I fermacavi con montaggio a scatto presentano un design "diviso" che consente di caricare i fasci separando la clip alla base. Il fascio è ben fissato nella sua sede; rimovibile solo eliminando la clip. Possono essere utilizzati con un fascio di cavi con diametro massimo di 11,1 mm. Sono montati a scatto in fori con diametro di 6,4 mm in pannelli con spessore massimo di 1,3-1,5 mm.
Codice articolo:

SRC-7-01

132558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1686 €
5000 + 0,1518 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

168,60 €

1000 x 0,1686 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Metodo di montaggio A scatto
Intervallo diametro cavo compatibile 11.1 mm
Diametro foro compatibile 6.4 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Altezza totale 24.7 mm
Larghezza totale 5.1 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E71558
Intervallo spessore pannello compatibile 1.3 - 1.5 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci