Menu Ricerca

Passacavo Ad incastro 4.7 mm 7.4 mm PA

This non-locking side entry wire saddle snap locks into a panel. It is made is UL94 V-2 rated material.
Codice articolo:

143000100002

4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1671 €
1000 + 0,1291 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

83,55 €

500 x 0,1671 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo Ad incastro
Materiale PA
Tipo sella Side Entry
Diametro foro compatibile 4.7 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.5 - 1.5 mm
Altezza interno 4.7 mm
Larghezza interna 7.4 mm
Spessore massimo pannello compatibile 1.5 mm
Spessore massimo pannello 1.5 mm
Larghezza totale 12.0 mm
Intervallo spessore pannello 0.5 - 1.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci