Menu Ricerca

Selle di cablaggio senza bloccaggio

Disponibile

Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.

Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.

Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colori: naturale e nero
  • Opzioni con classe di ritardante della fiamma UL94 HB, UL94 V0 e UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Larghezza interna Diametro foro compatibile Larghezza base Altezza interno Spessore massimo pannello compatibile Lunghezza base Acquista
0,4787 € - 0,5197 € 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,4008 € - 0,4475 € 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
0.8 mm
19.0 mm
19.0 mm
25.0 mm
0,41 € - 0,41 € 2991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
11.4 mm
0,2181 € - 0,2478 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
0,2508 € - 0,285 € Richiedi il lead time qui
21.2 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,2514 € - 0,3104 € 77990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,439 € - 0,5098 € 1307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
0,2407 € - 0,2733 € 17264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
5.6 mm
0,3994 € - 0,4688 € 13890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
0,2474 € - 0,2569 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
0,2186 € - 0,2699 € 10596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
0,8333 € - 0,8333 € 24991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
26.4 mm
33.3 mm
0,3441 € - 0,3724 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
9.1 mm
16.3 mm
0,3031 € - 0,3285 € 9550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
4.3 mm
0,3031 € - 0,3285 € 37947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
18.5 mm
0,3441 € - 0,3724 € 3047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
3.8 mm
15.5 mm
4.3 mm
11.4 mm
0,3243 € - 0,3498 € 15232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
25.0 mm
0,405 € - 0,4418 € Richiedi il lead time qui
28.7 mm
0.8 mm
19.0 mm
25.1 mm
25.0 mm
0,3031 € - 0,3285 € 2487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
26.4 mm
0,3031 € - 0,3285 € 1846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
9.1 mm
  • di 6
Passacavo Adesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111659

Fascia di prezzo
0,5197 € - 0,4787 €

Livelli di giacenza
172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Rotondo
  • Diametro foro compatibile
    0.8 mm
  • Profondità
    6.9 mm
Passacavo Adesivo 19.0 mm 21.2 mm PA

10111635

Fascia di prezzo
0,4475 € - 0,4008 €

Livelli di giacenza
515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Rotondo
  • Diametro foro compatibile
    0.8 mm
  • Profondità
    6.9 mm
Passacavo 11.4 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037416

Fascia di prezzo
0,41 € - 0,41 €

Livelli di giacenza
2991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    9.5 mm
  • Altezza interno
    11.4 mm
  • Larghezza interna
    10.2 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
Passacavo 25.1 mm 28.7 mm Nylon 6/6

10111611

Fascia di prezzo
0,2478 € - 0,2181 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 1.6 mm
  • Altezza interno
    25.1 mm
  • Larghezza interna
    28.7 mm
  • Spessore massimo pannello compatibile
    1.6 mm
Passacavo A incastro 19.0 mm 21.2 mm PA

10641606

Fascia di prezzo
0,285 € - 0,2508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    A incastro
  • Tipo sella
    Rotondo
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.8 - 2.0 mm
  • Profondità
    6.9 mm
Passacavo Adesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037744

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,2514 €

Livelli di giacenza
77990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    5.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
Passacavo Adesivo 8.5 mm 8.5 mm Nylon 6/6

10245989

Fascia di prezzo
0,5098 € - 0,439 €

Livelli di giacenza
1307 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Rotondo
  • Diametro foro compatibile
    8.5 mm
  • Altezza interno
    8.5 mm
Passacavo 5.6 mm 10.2 mm Nylon 6/6

10037409

Fascia di prezzo
0,2733 € - 0,2407 €

Livelli di giacenza
17264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    9.5 mm
  • Altezza interno
    5.6 mm
  • Larghezza interna
    10.2 mm
  • Larghezza totale
    9.5 mm
Passacavo Adesivo 11.3 mm 11.3 mm PA

10245996

Fascia di prezzo
0,4688 € - 0,3994 €

Livelli di giacenza
13890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Quadrato
  • Diametro foro compatibile
    11.3 mm
  • Altezza interno
    11.3 mm
N/A 11.4 mm

10113998

Fascia di prezzo
0,2569 € - 0,2474 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Ingresso laterale
  • Diametro foro compatibile
    9.5 mm
  • Profondità
    9.5 mm
Passacavo Adesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

10037737

Fascia di prezzo
0,2699 € - 0,2186 €

Livelli di giacenza
10596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    5.8 mm
  • Altezza interno
    6.5 mm
Passacavo Rivetto/Vite 26.4 mm 11.1 mm PA

10178355

Fascia di prezzo
0,8333 € - 0,8333 €

Livelli di giacenza
24991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Rivetto/Vite
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    3.8 mm
  • Altezza interno
    26.4 mm
Passacavo Rivetto/Vite 9.1 mm 11.1 mm PA

10037560

Fascia di prezzo
0,3724 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Rivetto/Vite
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    3.8 mm
  • Altezza interno
    9.1 mm
Passacavo 4.3 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037539

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
9550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    4.3 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Passacavo 18.5 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037577

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
37947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    18.5 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Passacavo Rivetto/Vite 4.3 mm 11.1 mm PA

10037546

Fascia di prezzo
0,3724 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
3047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Rivetto/Vite
  • Tipo sella
    Rettangolare
  • Diametro foro compatibile
    3.8 mm
  • Altezza interno
    4.3 mm
Sella di cablaggio 25.1 mm 23.6 mm Naturale Nylon 6/6

10038178

Fascia di prezzo
0,3498 € - 0,3243 €

Livelli di giacenza
15232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062
Passacavo Adesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

10111642

Fascia di prezzo
0,4418 € - 0,405 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Stile raccordo
    Adesivo
  • Tipo sella
    Rotondo
  • Diametro foro compatibile
    0.8 mm
  • Profondità
    6.9 mm
Passacavo 26.4 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10178348

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
2487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Profondità
    29.8 mm
  • Altezza interno
    26.4 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
Passacavo 9.1 mm 11.1 mm Nylon 6/6

10037553

Fascia di prezzo
0,3285 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
1846 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza interno
    9.1 mm
  • Larghezza interna
    11.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6/6
  • Descrizione UL/CSA
    UL E70062