Menu Ricerca

Passacavo A incastro 8.4 mm 7.8 mm PA

This locking wire saddle snap locks into a panel. It is made is UL94 V-0 rated nylon 6/6.
Codice articolo:

143000200002

32501 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1519 €
1000 + 0,1093 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

75,95 €

500 x 0,1519 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo A incastro
Materiale PA
Tipo sella Rectangular
Diametro foro compatibile 4.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 1.5 mm
Profondità 5.4 mm
Altezza 20.6 mm
Altezza interno 8.4 mm
Larghezza interna 7.8 mm
Spessore massimo pannello compatibile 1.5 mm
Spessore massimo pannello 1.5 mm
Larghezza totale 11.0 mm
Intervallo spessore pannello 1.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci