22SEWC750100
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 + | 0,3874 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | Ad incastro |
Materiale | PA |
Tipo sella | Ingresso laterale |
Diametro foro compatibile | 6.4 mm |
Diametro foro compatibile | 0.252 in |
Altezza interno | 18.5 mm |
Altezza interno | 0.728 in |
Larghezza interna | 22.5 mm |
Larghezza interna | 0.886 in |
Spessore massimo pannello | 2.7 mm |
Spessore massimo pannello | 0.106 in |
Larghezza totale | 18.5 mm |
Larghezza totale | 0.728 in |
Intervallo spessore pannello | 2.7 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.106 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare