Menu Ricerca

Passacavo Adesivo 8.5 mm 8.5 mm PA

Questa sella di cablaggio adesiva è realizzata in nylon naturale 6/6 UL94 V2. Fissata con un resistente adesivo, è caratterizzata da dimensioni in grado di adattarsi a cavi di vari diametri.
Codice articolo:

460317

1807 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4974 €
1000 - 1999 0,4725 €
2000 + 0,4283 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

49,74 €

100 x 0,4974 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo Adesivo
Materiale PA
Tipo sella Round
Diametro foro compatibile 8.5 mm
Altezza interno 8.5 mm
Larghezza interna 8.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci