Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2059 € |
5000 - 9999 | 0,1923 € |
10000 + | 0,1666 € |
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A incastro |
Materiale | PA |
Tipo sella | Foro cieco |
Diametro foro compatibile | 7.9 mm |
Diametro foro compatibile | 0.311 in |
Altezza interno | 8.7 mm |
Altezza interno | 0.343 in |
Larghezza interna | 6.4 mm |
Larghezza interna | 0.252 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare